text.skipToContent text.skipToNavigation

002JB1-13101-F9

Cabo interno/externo SST-Drop™, sem gel, tonificável  Cabo interno/externo SST-Drop™, sem gel, tonificável

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 002JB1-13101-F9
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Tonificable
Categoría de la fibra ClearCurve® LBL
Aplicación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  Horizontal,  Riser vertical,  Drop 
Geometría del cable Plano
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Subunidad drop compacta listada en el National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-110-717, Telcordia GR-20-CORE, Telcordia GR-409-CORE 
Compliance Not Available
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Color del tight buffer Azul, Blanco
Conductor de rastreo Conductor de cobre, AWG 24
Cable Print Unit of Measure Meter
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 80 mm
Diámetro externo nominal 10,1 mm x  4,4 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 35 kg/km
Informaciones del pedido
Largura del embalaje conveniente para el cliente peso bruto de 32,7 kg; no se necesita equipo especializado
Subunidad FRNC/LSZH de 2,9 mm en un cable externo resistente
Elimina la necesidad de una transición de terminación en el ONT interno
Resistencia al aplastamiento
Protección de fibra e integridad de la señal
Revestimiento interno ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.
Versión tonificable
Detección subterránea
Pequeño diámetro de subunidad y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio