012T8F-31190-A1
Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser
Especificações gerais
Número do produto | 012T8F-31190-A1 |
Código EAN | 4056418177106 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, uso geral, Horizontal, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 12 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez expansíveis em água |
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Blindagem com bloqueio |
Material da capa interna | Retardador de chama, resistente a UV |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 200 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 675 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 177 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 118 mm |
Diâmetro interno nominal do cabo | 6,5 mm |
Diâmetro externo nominal | 11,8 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 119,1 kg/km |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar