text.skipToContent text.skipToNavigation

018T8F-31180-A1

Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser  Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 018T8F-31180-A1
Métodos de instalação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Classificação de chama Riser (OFCR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 18
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez expansíveis em água
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Blindagem com bloqueio
Material da capa interna Retardador de chama, resistente a UV
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*
Classificação de chama Riser (OFCR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 205,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 137 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 7,4 mm
Diâmetro externo nominal 13,7 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 145,7 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar