text.skipToContent text.skipToNavigation

060T88-T3131-A3

MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Plenum  MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Plenum

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 060T88-T3131-A3
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 60
Número de fios de rasgamento 7
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 12
Número de tubos ativos 5
Cor da subunidade Laranja
Diâmetro da subunidade 5,55 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 374 mm
Raio mín. de curvatura de operação 249 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 17,8 mm
Diâmetro externo nominal 24,9 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 4669 kg/km

Subunidades de 12 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável