144T81-Y3180-A1
MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser
Especificações gerais
| Número do produto | 144T81-Y3180-A1 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Classificação de chama | Riser (OFCR) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, FT-4 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 144 |
| Número de fios de rasgamento | 14 |
| Cor da capa externa | Verde-água |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Fibras por subunidade | 24 |
| Número de tubos ativos | 6 |
| Cor da subunidade | Verde-água |
| Diâmetro da subunidade | 6,8 mm |
| Subunidade de cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde |
| Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 | Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Subunidade de cor do tight buffer, camada 2 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., curto prazo | 1320 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 469,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 313 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 24,6 mm |
| Diâmetro externo nominal | 31,3 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 6727 kg/km |
Subunidades de 24 fibras revestidas
Identificação rápida e fácil
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável