text.skipToContent text.skipToNavigation

CAH-OVEN-TMR

Fiber Optic Connector Accessories  Cable Assembly House Heat-Cure Oven with timer

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CAH-OVEN-TMR
Tipo de produto Ferramentas e kits de ferramentas do conector
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -18 °C  para  50 °C    (-0,4 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  60 °C    (-40 °F  para  140 °F    )
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1