text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TT-TOOL

Cabinet Accessories  Cabinet Accessories

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-TT-TOOL
Tipo de produto Centrix
Tipo de acessório Centrix
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Projeto
Número de portas 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador LC duplex
Especificações do conector
Polida UPC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1