text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Cassette  Armazenamento de terminação e folga, vazio, para um painel adaptador CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CF
EAN Code 4056418168913
Tipo de produto Hardware montável em rack
Tipo de montagem Rack de 19 pol.,  Rack de 23 pol.,  Montável em parede 
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Tipo de carcaça Hardware montável em rack
Tipo de painel ou módulo CCH
Informações de pedido
Peso de envio 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)