text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-A9-2RC000

Cassete de emenda Centrix™  6x adaptadores LC Duplex/UPC e 12x pigtails LC/UPC individuais (OS2)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CTXCPP12-A9-2RC000
Tipo de produto Centrix
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Número de portas 12
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador LC duplex
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -58 dB
Especificações do conector
Polida UPC
Tipo de conector LC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete