CTXCPP12-P2-2RC000
Cassete de emenda Centrix™ 12x adaptadores LSH/UPC e 12x pigtails LSH/UPC individuais (OS2) CS
Especificações gerais
Número do produto | CTXCPP12-P2-2RC000 |
Tipo de produto | Centrix |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de portas | 12 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Tipo de adaptador | LSH |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção | ≤ 0,40 dB |
Refletância mín. | -58 dB |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Dimensões
Peso | 0,5 kg |
Comprimento | 0 mm |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |