text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-3C-2RC000

Cassete de emenda Centrix™  24x adaptadores SC UPC e 24x pigtails SC UPC individuais (OS2) CS

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CTXCPP24-3C-2RC000
Tipo de produto Centrix
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Número de portas 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador SC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -58 dB
Especificações do conector
Polida UPC
Tipo de conector SC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1

Loaded housing with 288 SC/UPC Ports ready for splicing

Faster system setup and reduced packaging material

300 mm de profundidade para instalação em armários telco
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Tampas cativas em ambos lados do cassete
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete