text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-B3-2RH000

Cassete de emenda Centrix™  12x adaptadores LC Duplex APC e 24x pigtails LC APC individuais (OS2)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXCPP24-B3-2RH000
Código EAN 4056418146072
Tipo de produto Centrix
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Número de portas 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde
Tipo de adaptador LC duplex
Especificações ópticas - Hardware
Perda por retorno ≤ -65 dB
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -58 dB
Especificações do conector
Polida APC
Tipo de conector LC
Dimensões
Peso 1 kg
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete