CTXCPP36-B3-2RC000
Cassete de emenda Centrix™ 18x adaptadores LC Duplex APC e 36x pigtails LC APC individuais (OS2) CS
Especificações gerais
Número do produto | CTXCPP36-B3-2RC000 |
Tipo de produto | Centrix |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de portas | 36 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Verde |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Refletância mín. | -65 dB |
Especificações do conector
Polida | APC |
Tipo de conector | LC |
Dimensões
Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete