CCH-CS12-6C-P00RE
Cassete de emenda com pigtails CCH 12 F, SC APC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)
General Specifications
| Product Number | CCH-CS12-6C-P00RE |
| Tipo de produto | Cassetes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cabo | 250 µm |
| Tecnologia | Emenda por fusão |
| Tipo de montagem | Montagem em rack, Montável em parede |
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606, Testado de acordo com a Telcordia GR-3125, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Número de pigtails | 12 |
| Comprimento do pigtail | 2 m |
| Configuração do conector | SC |
| Tipo de carcaça | CCH |
| Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil, fibra única |
| Número de adaptadores | 12 |
| Número de protetores de emenda | 12 |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC |
Especificações do conector
| Polida | APC |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,75 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Manage cable slack for a CCH panel in a modular footprint
Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)
Splice cassette includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Modular splice capability
Manage all splices inside the housing
Colored 250 µm at splice point
Easy to identify and prep colored 250 µm for fast and easy splicing
Pre-prepped splice cassette
Saves time in the field with a ready to splice product
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility