![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM3)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/cch-pigtailed-splice-cassette/CCH-CS24-AD-P00TE/images/CCH-CS24-AD-P00TE_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CCH-CS24-AD-P00TE
Cassete de emenda com pigtails CCH 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM3)
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CS24-AD-P00TE |
Código EAN | 4042673897026 |
Tipo de produto | Hardware montável em rack |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Tipo de cabo | 250 µm |
Tecnologia | Emenda por fusão |
Tipo de montagem | Montável em parede, Carcaças CCH |
Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606, Testado de acordo com a Telcordia GR-3125, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 65 °C (-40 °F para 149 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 24 |
Configuração do conector | LC duplex |
Tipo de painel ou módulo | CCH |
Tipo de protetores de emenda | Proteção de emenda termorretrátil |
Número de protetores de emenda | 24 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | LC duplex |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)
Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda
Facilidade de pedido e instalação em campo
Capacidade de emenda modular
Gerencie todas as emendas dentro da caixa
250 µm colorido no ponto de emenda
Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil
Cassete de emenda pré-preparada
Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility