text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-6C-2RJ000

Cassete para emendas Centrix®  12 adaptadores SC APC, pigtails de fita monomodo padrão, RS

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CTXCPP12-6C-2RJ000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo Ribbon
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Polida APC
Tipo de pigtail Ribbon
Família do produto Centrix
Tipo de protetores de emenda Ribbon Splice Protectors
Número de portas 12
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde
Tipo de adaptador SC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -65 dB
Especificações do conector
Tipo de conector SC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1