text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP

EDGE™ Splice Cassette  12 F, LC duplex, OM4, single-fiber, crimp

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP
Código EAN 4042673709992
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Opção de emenda Sim
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de bandeja de emenda Cassete de emenda com organizadores EDGE™
Número de pigtails 12
Número de bandejas de emenda 1
Comprimento do pigtail 1,5 m
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Cassetes
Número de feixes pigtail 1
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Tipo de pigtail Telcordia codificado por cores para buffers e fibras
Tipo de protetores de emenda Proteção de emenda de crimpagem
Capacidade da fibra 12
Número de protetores de emenda 12
Número de adaptadores 6
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Adaptador codificado Não
Adaptador fechado Sim
Tipo de adaptador LC Duplex com dispositivo de fechamento
Encaixe Cerâmico
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,5 dB
Perda por inserção do pigtail 0,35 dB
Especificações do conector
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector A
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Peso 0,08 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,13 kg
Capacidade do módulo 12
Unidades por entrega 1/1