text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AE-P00RJ

EDGE™ Splice Cassette  12 F, LC duplex, Single-mode UPC, Ribbon, Straight Through

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto EDGE-CS12-AE-P00RJ
Código EAN 4056418147147
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Cor do adaptador frontal Azul
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Cassetes
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 12
Número de adaptadores 6
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador LC Duplex com dispositivo de fechamento
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,25 dB
Refletância do pigtail -55 dB
Especificações do conector
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Informações de pedido
Capacidade do módulo 12
Unidades por entrega 1/1