SPT0N005C1102L1501509
Minimódulo splitter Minimódulo splitter
Especificações gerais
| Número do produto | SPT0N005C1102L1501509 |
| Tipo de divisor | Módulos |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -33 °C para 70 °C (-27,4 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Conector de entrada do divisor | SC UPC |
| Conector de saída do divisor | SC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção máx. do divisor | 3,7 dB |
| Divisor PDL (perda dependente de polarização) | 0,2 dB |
| Uniformidade do divisor | 0,6 dB |
| Diretividade do divisor | 55 dB |
Dimensões
| Altura | 4 mm |
| Largura | 7 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |