EDGE-CZB
EDGE™ Zone Box anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-CZB |
Código EAN | 4042673835301 |
Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Material da carcaça | Metal |
Número de módulos | 24 |
Tipo de entrada de cabo | Entrada da escova dianteira |
Número de painéis/cassetes por carcaça | 24 |
Tipo de painel ou cassete | EDGE™ |
Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
Capacidade da fibra | 288 |
Projeto - Adaptador
Material da carcaça | Metal |
Dimensões
Altura | 500 mm |
Largura | 290 mm |
Profundidade | 225 mm |
Peso | 12 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 13,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 520 mm |
Shipping Width | 330 mm |
Shipping Depth | 300 mm |
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control