text.skipToContent text.skipToNavigation

MBDT-S-L0646C116400002W

MBDT Gen II, caixa de metal  MBDT 180 Split 64 SCA 1-1X64 HS W

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto MBDT-S-L0646C116400002W
Tipo de produto Terminais
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Tipo de montagem Montável em parede 
Opção de emenda Sim
Métodos de instalação Emendas
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Bloqueável Yes
Contagem da fibra 72
Tipo de bandeja de emenda FRM para protetores de emenda termorretráteis
Material da carcaça Metal
Tipo de entrada de cabo Slot com isolador
Número de bandejas de emenda 1
Tipo de adaptador frontal SC APC
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil
Número de adaptadores 72
Número de portas 72
posição de bloqueio Lado do fornecedor e do cliente
Projeto do cabo
Contagem da fibra 72
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde
Adaptador codificado Sim
Adaptador fechado Não
Tipo de adaptador SC APC
Encaixe Cerâmico
Especificações do conector
Cor da carcaça Cinza
Dimensões
Altura 450 mm
Largura 150 mm
Profundidade 180 mm
Informações de pedido
Peso de envio 5,58 kg
Unidades por entrega 1/1
Gabinete de metal robusto
Entrada lateral esquerda do cabo com dispositivo de fixação do cabo em 3 versões: 1. Alívio de tensão de diâmetro do cabo/tubos de 3/5 mm 2. Alívio de tensão universal 3. Suporte OptiRise™ (pode ser utilizado com ou sem o alívio
de tensão)
Abertura para orientação de cabo interno sem patch
Acomoda até 72 adaptadores por caixa
Acomoda até 12 bandejas de emenda FRM por módulo
Trilhos para o suporte de parede como opção de montagem
Acomoda minimódulos de splitter de 900 µm pré-conectorizado
Elementos orientadores patch cord ajustável individualmente