BMWP631CF1K08C7S00
GEN III Series Indoor Cabinets 72 F, wall-mount, 6 F feeder 31 m FREEDM® SST-ribbon cable, 1x72 F 8 m distribution SST-ribbon riser cable, SC APC, no splitter
Especificações gerais
Número do produto | BMWP631CF1K08C7S00 |
Código EAN | 4056418195124 |
Tipo de produto | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem de fibra do alimentador | 6 |
Número de cabos de distribuição | 1x432 |
Quantidade máxima de módulos divisores | (5) 1x32 ou dual 1x16; (10) módulos finos |
Quantidade de módulos divisores | 0 |
Capacidade de encaixe de saída do divisor | 64 |
Capacidade de fibra do gabinete | 72 |
Configuração do cabo de distribuição | 1 cabo de distribuição pré-conetorizado |
Tipo de cabo de distribuição | Cabo riser SST-Ribbon™ de tubo único |
Tipo de cabo alimentador ou sangría | Cabo SST-Ribbon FREEDM® |
Tipo de carcaça | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Número de fibras no cabo de entrada | 6 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo alimentador | 31 m |
Comprimento do cabo de distribuição | 8 m |
Altura de montagem em parede com câmara de emenda | 59,4 cm |
Especificações do conector
Polida | APC |
Cor da carcaça | Amêndoa |
Especificações - Conector A
Cor da carcaça | Amêndoa |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Stubbed Wall-/Rack-Mount Cabinet; Installation Guide; 32 extra connector dust caps; wall-mounting kit; rack-mounting kit |
Unidades por entrega | 1/1 |
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions