text.skipToContent text.skipToNavigation

HDC-CVR-01U

Tampa de subrack para HDC  1U

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Material da carcaça Alumínio
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Cinza
Material da carcaça Alumínio
Especificações do conector
Cor da carcaça Cinza
Material da carcaça Alumínio
Especificações - Conector A
Cor da carcaça Cinza
Material da carcaça Alumínio
Dimensões
Peso 0,3 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1