text.skipToContent text.skipToNavigation

EMM-MM32-9393Q

EDGE™ 4x4 Mesh Module  EDGE™ 4x4 Mesh Module

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EMM-MM32-9393Q
Código EAN 4056418145655
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra MM de curvatura aprimorada de 50 µm (OM4)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 32
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Contagem da fibra 32
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,5 dB
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Largura 116 mm
Profundidade 124 mm
Informações de pedido
Peso de envio 0,91 kg
Unidades por entrega 1/1
Four 8-fiber MTP inputs shuffled to four 8-fiber MTP outputs
75% less rack space required
SR4 and PSM4 mesh without breaking connections out into LC connectivity
75% less congestion at MDA
Integrates into all EDGE housings
10% less insertion loss in link and 5% less cost to deploy than traditional breakout to LC connectivity