text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-Q

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azul acqua LC duplex rotulados como LIVE

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto ETM-7A-Q
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Verde-água / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Módulos
Cor Cinza
Número de adaptadores 2
Projeto do cabo
Polaridade Direto, TIA-568 Tipo-A
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 70/30
Perda de divisor para módulos tap 1,8 dB ATIVO / 6,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 267 mm
Profundidade 152 mm
Peso 16 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions