text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24B3-892RBR

Módulo Centrix™  24 portas, LC APC voltado para a frente, pinado, 2 adaptadores MPO, SM, adaptadores MPO voltados para trás, polaridade clássica

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Dimensões
Altura 1,3 cm
Largura 318 mm
Profundidade 298 mm
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1