text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

Módulo EDGE8® MTP® para LC Duplex  8F, multimodo 50 μm (OM4)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto ECM8-UM08-05-E6Q-ULL
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Tipo de adaptador traseiro MTP®/MPO
Cor do adaptador traseiro Verde-água
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Cor Cinza
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,35 dB
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP®/MPO (non-pinned)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Peso 19 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade

O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U

Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial