text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-18-E8G-ULL

Módulo EDGE8® MTP® para LC Duplex  8F, monomodo (OS2), Perda Ultrabaixa

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto ECM8-UM08-18-E8G-ULL
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto
Cor do adaptador frontal Verde
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Família do produto EDGE8®
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,6 dB
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Polida APC
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC duplex
Polida APC
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Largura 121 mm
Profundidade 125 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs
Método de embalagem Embalagens blister individuais
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial