text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-04-E7G-ULL

Módulo Plug & Play™ Base-8  24F, LC com obturador para conector MTP® macho, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CCH8-UM24-04-E7G-ULL
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 24
Tipo de adaptador traseiro MTP® (com pinos)
Cor do adaptador traseiro Preto
Cor do adaptador frontal Azul
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1