CCH8-UM24-04-E8G-ULL
Plug & Play™ Base-8 Module 24 F, shuttered LC to non-pinned MTP® connector, bend-improved Single-mode (OS2)
General Specifications
| Product Number | CCH8-UM24-04-E8G-ULL |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 24 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® (sem pinos) |
| Cor do adaptador traseiro | Preto |
| Cor do adaptador frontal | Azul |
| Tipo de adaptador frontal | LC com dispositivos de fechamento |
| Tipo de carcaça | Módulos |
| Tipo de painel ou módulo | CCH |
Projeto do cabo
| Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |