text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E7-GEZB-003M

Módulo de Divisão de Portas EDGE8®  8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (macho), Monomodo (OS2), Tipo B

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ECM8-04E7-GEZB-003M
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de cabo Interconectar
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Cor Cinza
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,6 dB
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Peso 11 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial