text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E8-GEZB-003M

Módulo de Divisão de Portas EDGE8®  8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (fêmea), Monomodo (OS2), Tipo B

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ECM8-04E8-GEZB-003M
Tipo de produto Painéis e módulos
Tipo de cabo Interconectar
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Projeto do cabo
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,6 dB
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Peso 45 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial