text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E5-QEZB-003M

Módulo de Divisão de Portas EDGE8®  8F, LC Duplex para cabo Interconnect de 3 m LSZH/FRNC com MTP® (macho), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-05E5-QEZB-003M
Tipo de produto Painéis e módulos
Tipo de cabo Interconectar
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Projeto do cabo
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,35 dB
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection