text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZA-003M

Módulo de Divisão de Portas EDGE8®  8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type A

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-05E6-QEZA-003M
Tipo de produto Painéis e módulos
Tipo de cabo Interconectar
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Projeto do cabo
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-A
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,35 dB
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial