EDGE8-CP08-V3
Painel de adaptador, MTP® EDGE8® Painel de adaptador, MTP® EDGE8®
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | EDGE8-CP08-V3 |
Código EAN | 4056418139562 |
Tipo de produto | Painéis |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Aplicação | Data Center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 8 |
Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
Número de portas MTP | 1 |
Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
Nível mestre do tipo de adaptador | MTP®/MPO |
Cor do adaptador frontal | Verde-água |
Tipo de carcaça | Painéis |
Número de adaptadores | 1 |
Dimensões
Altura | 11,8 mm |
Largura | 60,9 mm |
Profundidade | 1259 mm |
Peso | 1 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 2 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 19 mm |
Shipping Width | 178 mm |
Shipping Depth | 121 mm |
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Identificadores chave
Cor cinza para fácil identificação como um componente Base-8
Atualizações de rede
Facilidade em contenedores de fácil abertura
Painel de 32 fibras
Fornece pontos de conexão MTP entre os troncos e chicotes ou troncos de extensão
12 posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são coloridos para fornecer segmentação de rede