CCH-CP12-KK
Painel para gabinete CCH, adaptadores LC chaveado-chaveado Painel para gabinete CCH, adaptadores LC chaveado-chaveado
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP12-KK |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | SM - MM |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 6 |
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 12 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Estilo de adaptador | Codificado-codificado |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações - Conector A
Codificado (segurança) | Sim |
Especificações - Conector B
Codificado (segurança) | Sim |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem universal
Um tamanho de painel se encaixa em todos os hardwares de soluções LANscape padrão (por exemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB)
Oito posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Atende aos requisitos TIA/EIA-568-B
Excelente desempenho óptico
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são chaveados em ambos os lados para fornecer segurança total de rede