text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-A9

Painel para gabinete CCH, adaptadores LC  Duplex UPC, 8 F, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto CCH-CP08-A9
Código EAN 4056418194721
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 4
Contagem da fibra 8
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Projeto do cabo
Contagem da fibra 8
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador LC duplex
Encaixe Cerâmico
Especificações - Conector A
Polida UPC
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1