text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP24-E4

Painel para gabinete CCH, adaptadores LC  Duplex, 24 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto CCH-CP24-E4
Código EAN 4056418202310
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 12
Contagem da fibra 24
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Projeto do cabo
Contagem da fibra 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador LC duplex
Encaixe Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1