CCH-CP06-D9
Painel para gabinete CCH, adaptadores SC Painel para gabinete CCH, adaptadores SC
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP06-D9 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 3 |
Contagem da fibra | 6 |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 6 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Verde |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | Duplex SC |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações - Conector A
Polida | APC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector