text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-E7

Painel para gabinete CCH, adaptadores SC  Painel para gabinete CCH, adaptadores SC

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CP06-E7
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 3
Contagem da fibra 6
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador Duplex SC
Encaixe Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector