text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-91

Painel para gabinete CCH, adaptadores SC  Painel para gabinete CCH, adaptadores SC

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CP08-91
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 4
Contagem da fibra 8
Projeto do cabo
Contagem da fibra 8
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Bege
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador Duplex SC
Encaixe Metal
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector