CCH-CP06-G5
Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP06-G5 |
Código EAN | 4056418194837 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Cor do adaptador traseiro | Preto |
Nível mestre do tipo de adaptador | Compatível com ST® |
Cor do adaptador frontal | Preto |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Número de adaptadores | 12 |
Projeto - Adaptador
Estilo de adaptador | Padrão |
Dimensões
Profundidade | 365 mm |
Peso | 1400 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Peso de envio | 26 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector