CCH-CP12-25T
Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP12-25T |
Código EAN | 4042673249108 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 12 |
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 12 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Bege |
Material da carcaça | Metal |
Estilo de adaptador | Padrão |
Tipo de adaptador | Compatível com ST® |
Encaixe | Metal |
Especificações - Conector A
Polida | PC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector