CJP-01U-P
Pretium® Painel gerenciador de Jumper 1U; fornece gestão de jumpers em um espaço de rack de 1,75 polegadas
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Dimensões
Altura | 439 mm |
Profundidade | 1305 mm |
Comprimento | 0 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Closet Jumper Management Panel 1U; 23 Mouting Brackets; Flush Mount Brackets; #12-24 and #10-32 mounting screws |
Peso de envio | 1,4 kg |
Altura da unidade | 1 U |
Unidades por entrega | 1/1 |