text.skipToContent text.skipToNavigation

WLL-PL-AA

Tomada de parede  Grupo único, branco, uma porta

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto WLL-PL-AA
Tipo de produto Tomadas
Aplicação Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Cor da placa de parede Branco perolado
Orientação das portas da placa de parede Angulado
Número de portas 1
Dimensões
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Wall Plate
Unidades por entrega 1/1
Montado em tomadas elétricas de grupo único ou duplo
Versatilidade de projeto
Podem ser adquiridas como componentes individuais ou totalmente configuradas e montadas na orientação especificada pelo cliente
Versatilidade de projeto