text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect

O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos de transporte interno/externo EDGE RC são projetados para facilitar as implantações de interconexão de data center (DCI), onde é necessário comprimento adicional dentro do data center. Esses troncos podem ser configurados em até 3456 fibras com conectores Fast-Track MTP® com pinos e fornecem a densidade necessária para o data center atual. Desenvolvido pela Corning e US Conec, o perfil pequeno do Fast-Track MTP permite troncos pré-terminados com uma alça de tração de diâmetro reduzido, que pode ser puxada através de conduítes congestionados. Os troncos de transporte interno/externo EDGE RC permitem uma solução pré-terminada no ambiente externo com as classificações de chama necessárias dentro do data center.


Produkte

Produktnummer Produktname
YF7F7CEGQZA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistentes à água, 100 metros
YF7F7H2GQZA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistentes à água, 100 metros
YF7F7Y5GQZA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistentes à água, 100 metros