CTXLCPP36-6C-2RH000
Cassete para emendas Centrix® XL 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
General Specifications
Product Number | CTXLCPP36-6C-2RH000 |
Tipo de produto | Splice cassettes |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Tipo de protetores de emenda | Not Available |
Número de portas | 36 |
Color Code Standards | Telcordia |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Verde |
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Especificações do conector
Polida | APC |
Tipo de conector | SC |
Dimensões
Altura | 14 mm |
Largura | 403 mm |
Profundidade | 290 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |