CTXLCPP48-A9-2RH000
Cassete para emendas Centrix® XL 48 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
Especificaciones generales
Número del producto | CTXLCPP48-A9-2RH000 |
Tipo de produto | Splice cassettes |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de portas | 48 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Tipo de conector | LC UPC |
Dimensões
Altura | 14 mm |
Largura | 403 mm |
Profundidade | 290 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |