CTXLCPP48-B3-2RJ000
Cassete para emendas Centrix® XL 48 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
Especificações gerais
| Número do produto | CTXLCPP48-B3-2RJ000 |
| Tipo de produto | Splice cassettes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Tipo de protetores de emenda | Not Available |
| Número de portas | 48 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Verde |
| Tipo de adaptador | LC APC |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Especificações do conector
| Polida | APC |
| Tipo de conector | LC |
Dimensões
| Altura | 14 mm |
| Largura | 403 mm |
| Profundidade | 290 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |