CXLCPP48-B3-2RJ000
Cassete para emendas Centrix® XL 48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
Especificações gerais
Número do produto | CXLCPP48-B3-2RJ000 |
Tipo de produto | Splice cassettes |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | Ribbon |
Tipo de protetores de emenda | Not Available |
Número de portas | 48 |
Color Code Standards | Telcordia |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Verde |
Tipo de adaptador | LC APC |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Especificações do conector
Polida | APC |
Tipo de conector | LC |
Dimensões
Altura | 14 mm |
Largura | 403 mm |
Profundidade | 290 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |